NylonM16 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021220000VR
Nylon 6/6M16 Zeskant tapbouten met een 80,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 079168000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M16
Thread Length
:
80,0 mm
Length Under Head
:
80,0 mm
Distance Across Flats
:
24,0 mm
Pitch/TPI
:
2.0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,60 25 : € 1,81 125 : € 0,862 250 : € 0,543 2500 : € 0,516 5000 : € 0,489
essential solutions
delivered