NylonM16 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021210000VR
Nylon 6/6M16 Zeskant tapbouten met een 100,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M16
Thread Length
:
100,0 mm
Length Under Head
:
100,0 mm
Distance Across Flats
:
24,0 mm
Pitch/TPI
:
2.0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,82 25 : € 2,41 125 : € 1,14 250 : € 0,725 2500 : € 0,689 5000 : € 0,652
essential solutions
delivered