PPM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021020300VR
PolypropyleneM12 Zeskant tapbouten met een 40,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544220000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
40,0 mm
Length Under Head
:
40,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Head Height
:
7,5 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,259
essential solutions
delivered