PPM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020860300VR
PolypropyleneM10 Zeskant tapbouten met een 20,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544200000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
20,0 mm
Length Under Head
:
20,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Head Height
:
6,4 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,147
essential solutions
delivered