PPM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020750300VR
PolypropyleneM8 Zeskant tapbouten met een 60,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544190000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
60,0 mm
Length Under Head
:
60,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Head Height
:
5,3 mm
Pitch/TPI
:
1.25 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,286
essential solutions
delivered