PPM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020520300VR
PolypropyleneM6 Zeskant tapbouten met een 40,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544170000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
40,0 mm
Length Under Head
:
40,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Head Height
:
4,0 mm
Pitch/TPI
:
1.0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,129
essential solutions
delivered