PPM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020350300VR
PolypropyleneM5 Zeskant tapbouten met een 30,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544110000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
30,0 mm
Length Under Head
:
30,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Head Height
:
3,5 mm
Pitch/TPI
:
.8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0643
essential solutions
delivered