PVDFM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020340500VR
Polyvinylidene FluorideM5 Zeskant tapbouten met een 25,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 541052500046

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
25,0 mm
Length Under Head
:
25,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Head Height
:
3,5 mm
Pitch/TPI
:
.8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,194
essential solutions
delivered