PVDFM4 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020180500VR
Polyvinylidene FluorideM4 Zeskant tapbouten met een 10,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 541041000046

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4
Thread Length
:
10,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Head Height
:
2,8 mm
Pitch/TPI
:
.7 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,173
essential solutions
delivered