PVDFM3 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020120500VR
Polyvinylidene FluorideM3 Zeskant tapbouten met een 16,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 541031600046

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Thread Length
:
16,0 mm
Length Under Head
:
16,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Head Height
:
2,0 mm
Pitch/TPI
:
.5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,108
essential solutions
delivered