PPM3 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0020090300VR
PolypropyleneM3 Zeskant tapbouten met een 10,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 544010000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M3
Thread Length
:
10,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Distance Across Flats
:
5,5 mm
Head Height
:
2,0 mm
Pitch/TPI
:
.5 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,021
essential solutions
delivered