NylonM12 x 1.75 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0161030000VR
Deze Nylon 6/6M12 x 1.75 Dopschroef met Zeskantkop is 50.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425017000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12 x 1.75
Lengte onder kop
:
50,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
18,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,26 25 : € 1,12 125 : € 0,54 250 : € 0,339 2500 : € 0,322 5000 : € 0,305
essential solutions
delivered