NylonM12 x 1.75 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0161010000VR
Deze Nylon 6/6M12 x 1.75 Dopschroef met Zeskantkop is 30.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425016000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M12 x 1.75
Lengte onder kop
:
30,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
18,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 25 : € 1,23 125 : € 0,583 250 : € 0,367 2500 : € 0,35 5000 : € 0,332
essential solutions
delivered