NylonM10 x 1.5 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160920000VR
Deze Nylon 6/6M10 x 1.5 Dopschroef met Zeskantkop is 80.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425015000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Lengte onder kop
:
80,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
8,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
16,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,02 25 : € 1,01 125 : € 0,483 250 : € 0,304 2500 : € 0,289 5000 : € 0,275
essential solutions
delivered