NylonM10 x 1.5 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160890000VR
Deze Nylon 6/6M10 x 1.5 Dopschroef met Zeskantkop is 50.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425013500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Lengte onder kop
:
50,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
8,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
16,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
250
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,31 25 : € 1,16 125 : € 0,553 250 : € 0,349 2500 : € 0,332 5000 : € 0,314
essential solutions
delivered