NylonM10 x 1.5 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160860000VR
Deze Nylon 6/6M10 x 1.5 Dopschroef met Zeskantkop is 20.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425012000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Lengte onder kop
:
20,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
8,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
16,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,35 100 : € 0,674 500 : € 0,321 1000 : € 0,202 10000 : € 0,193 20000 : € 0,182
essential solutions
delivered