NylonM8 x 1.25 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160770000VR
Deze Nylon 6/6M8 x 1.25 Dopschroef met Zeskantkop is 80.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425011000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Lengte onder kop
:
80,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 50 : € 0,83 250 : € 0,396 500 : € 0,25 5000 : € 0,237 10000 : € 0,225
essential solutions
delivered