NylonM8 x 1.25 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160710000VR
Deze Nylon 6/6M8 x 1.25 Dopschroef met Zeskantkop is 30.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425008500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M8 x 1.25
Lengte onder kop
:
30,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
13,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,619 100 : € 0,311 500 : € 0,147 1000 : € 0,0932 10000 : € 0,0885 20000 : € 0,0838
essential solutions
delivered