NylonM6 x 1 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160600000VR
Deze Nylon 6/6M6 x 1 Dopschroef met Zeskantkop is 50.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425005500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Lengte onder kop
:
50,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
10,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
500
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,734 50 : € 0,367 250 : € 0,175 500 : € 0,11 5000 : € 0,105 10000 : € 0,0993
essential solutions
delivered