NylonM6 x 1 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160590000VR
Deze Nylon 6/6M6 x 1 Dopschroef met Zeskantkop is 40.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425005000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Lengte onder kop
:
40,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
10,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,79 100 : € 0,395 500 : € 0,188 1000 : € 0,119 10000 : € 0,112 20000 : € 0,107
essential solutions
delivered