NylonM6 x 1 Dopschroef met zeskantkop

Artikelcode: 0160570000VR
Deze Nylon 6/6M6 x 1 Dopschroef met Zeskantkop is 30.0 mm lang onder de kop


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 425004500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Lengte onder kop
:
30,0 mm
Koptype
:
Standaard
Compatibele grootte zeskantsleutel
:
5,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopdiameter
:
10,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,536 100 : € 0,268 500 : € 0,127 1000 : € 0,0806 10000 : € 0,0766 20000 : € 0,0726
essential solutions
delivered