Borstschroeven - Phillips

Deze borstschroeven met phillipskop zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met trillingsdempende doorvoertules uit de VG-serie.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Schouderlengte

Schouderdiameter


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Schouderlengte
:
5,2 mm
Draadlengte
:
5,1 mm
Schouderdiameter
:
4,1 mm
Kophoogte
:
2,4 mm
Liphoogte
:
1,3 mm
Voor gebruik met
:
VG-1;VG-3
Aandrijvingstype
:
Phillips
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,178 500 : € 0,107 1000 : € 0,0861 10000 : € 0,0688 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Schouderlengte
:
5 mm
Draadlengte
:
5,1 mm
Schouderdiameter
:
3,7 mm
Kophoogte
:
2,4 mm
Liphoogte
:
1,3 mm
Voor gebruik met
:
VG-5
Aandrijvingstype
:
Phillips
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,165 500 : € 0,0996 1000 : € 0,08 10000 : € 0,064 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3 x .5
Schouderlengte
:
5,2 mm
Draadlengte
:
5,1 mm
Schouderdiameter
:
4,1 mm
Kophoogte
:
2,4 mm
Liphoogte
:
1,3 mm
Voor gebruik met
:
VG-1;VG-3
Aandrijvingstype
:
Phillips
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,217 500 : € 0,129 1000 : € 0,104 10000 : € 0,0835 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3 x .5
Schouderlengte
:
7,4 mm
Draadlengte
:
5,1 mm
Schouderdiameter
:
4,9 mm
Kophoogte
:
2,4 mm
Liphoogte
:
1 mm
Voor gebruik met
:
VG-2;VG-4
Aandrijvingstype
:
Phillips
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,275 500 : € 0,164 1000 : € 0,133 10000 : € 0,106 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3 x .5
Schouderlengte
:
5 mm
Draadlengte
:
5,1 mm
Schouderdiameter
:
3,7 mm
Kophoogte
:
2,4 mm
Liphoogte
:
1,3 mm
Voor gebruik met
:
VG-5
Aandrijvingstype
:
Phillips
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,217 500 : € 0,129 1000 : € 0,104 10000 : € 0,0835 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered