Borgschroeven

Snel en eenvoudig op paneelbevestigingen te duwen; kan nog steviger vastgeschroefd worden


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Length


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Length
:
20,0 mm
Kopdiameter
:
12,5 mm
Head Height
:
2,5 mm
Type
:
Schroef en Moer
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,134 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Length
:
25,0 mm
Kopdiameter
:
12,5 mm
Head Height
:
2,5 mm
Type
:
Schroef en Moer
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,142 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kopdiameter
:
12,5 mm
Totale Lengte
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,124 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered