Set Boekschroef/Insteekdeel, Natuurlijke, Lengte Stift, Lengte Draad, Diam.Kop

Artikelcode: 150080800004
Schroef de lange schroef eenvoudig met de hand in de draadkant voor een complete verbinding. De schroef en het insteekdeel zijn eenvoudig en snel te bevestigen en los te draaien en vormen zo een zeer stevige verbindingscomponent. Ze zijn Natuurlijke en hebben een kopdiameter van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Totale Lengte
:
32,0 mm
Materiaal
:
HDPE
Gatdiameter B
:
8,0 mm
Gatdiameter A
:
8,0 mm
Dikte
:
16.0 mm (0.63 in)
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,113 1000 : € 0,0818
essential solutions
delivered