Set Boekschroef/Insteekdeel, Zwart, 90,0 mm Lengte Stift, 10,0 mm Lengte Draad, 12,0 mm Diam.Kop

Artikelcode: 0191200901VR
Schroef de 90,0 mm lange schroef eenvoudig met de hand in de 10,0 mm draadkant voor een complete verbinding. De schroef en het insteekdeel zijn eenvoudig en snel te bevestigen en los te draaien en vormen zo een zeer stevige verbindingscomponent. Ze zijn Zwart en hebben een kopdiameter van 12,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Draadlengte
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Draadlengte insteekdeel
:
90,0 mm
Diameter externe schroefdraad
:
5,0 mm
Schroefdraadlengte
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Materiaal insteekdeel
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
HDPE
Materiaal
:
HDPE
Schroefdraadstandaard
:
Metrisch
Kophoogte
:
2,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,30 100 : € 0,651 500 : € 0,312 1000 : € 0,195 10000 : € 0,186 20000 : € 0,176
essential solutions
delivered