Set Boekschroef/Insteekdeel, Wit, 20,0 mm Lengte Stift, 10,0 mm Lengte Draad, 12,0 mm Diam.Kop

Artikelcode: 0191080908VR
Schroef de 20,0 mm lange schroef eenvoudig met de hand in de 10,0 mm draadkant voor een complete verbinding. De schroef en het insteekdeel zijn eenvoudig en snel te bevestigen en los te draaien en vormen zo een zeer stevige verbindingscomponent. Ze zijn Wit en hebben een kopdiameter van 12,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Draadlengte
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Draadlengte insteekdeel
:
20,0 mm
Diameter externe schroefdraad
:
5,0 mm
Schroefdraadlengte
:
10,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Materiaal insteekdeel
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
HDPE
Materiaal
:
HDPE
Schroefdraadstandaard
:
Metrisch
Kophoogte
:
2,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,856 100 : € 0,429 500 : € 0,205 1000 : € 0,128 10000 : € 0,123 20000 : € 0,116
essential solutions
delivered