Set Boekschroef/Insteekdeel, Zwart, 8,0 mm Lengte Stift, 5,0 mm Lengte Draad, 12,0 mm Diam.Kop

Artikelcode: 0191040901VR
Schroef de 8,0 mm lange schroef eenvoudig met de hand in de 5,0 mm draadkant voor een complete verbinding. De schroef en het insteekdeel zijn eenvoudig en snel te bevestigen en los te draaien en vormen zo een zeer stevige verbindingscomponent. Ze zijn Zwart en hebben een kopdiameter van 12,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Draadlengte
:
5,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Draadlengte insteekdeel
:
8,0 mm
Diameter externe schroefdraad
:
5,0 mm
Schroefdraadlengte
:
5,0 mm
Kopdiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Materiaal insteekdeel
:
HDPE
Schroefmateriaal
:
HDPE
Materiaal
:
HDPE
Schroefdraadstandaard
:
Metrisch
Kophoogte
:
2,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,789 100 : € 0,394 500 : € 0,188 1000 : € 0,118 10000 : € 0,112 20000 : € 0,107
essential solutions
delivered