M6Nylon 6/6 Boekschroef

Artikelcode: 082054011401
Schroef de lange schroef eenvoudig met de hand in de 10,0 mm draadkant voor een complete verbinding. De schroef en het insteekdeel zijn eenvoudig en snel te bevestigen en los te draaien en vormen zo een zeer stevige verbindingscomponent. Ze zijn Zwart en hebben een kopdiameter van 14,0 mm. Dit is het mannelijke onderdeel. Het vrouwelijke insteekdeel wordt afzonderlijk verkocht. Dit Nylon boekschroef-insteekdeel heeft een draadlengte van 10,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaalklasse
:
Kunststof
Draadlengte
:
10,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M6
Kopdiameter
:
14,0 mm
Kophoogte
:
2,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Schroefmateriaal
:
Nylon
Materiaal
:
Nylon
Schroefdraadlengte
:
10,0 mm
Schroefdraadstandaard
:
Metrisch
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,137 500 : € 0,127 1000 : € 0,0987
essential solutions
delivered