NylonM10 Draadeinden en stangen met volledige schroefdraad

Artikelcode: 072102000002
Dit Nylon 6/6M10 Draadeind met Volledige Draad is 200.0 mm lang. Ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10
Totale Lengte
:
200,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,12 50 : € 1,41 1000 : € 0,798
essential solutions
delivered