Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2731 - € 0,2731 | 92 Op voorraad |
TPR
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,1108 - € 0,1108 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,1167 - € 0,1167 | 607 Op voorraad |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,3354 - € 0,3354 | 43 Op voorraad |
TPR
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,2802 - € 0,2802 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,107 - € 0,107 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
€ 0,0944 - € 0,0944 | 3722 Op voorraad |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
€ 0,1268 - € 0,1268 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
€ 0,1157 - € 0,1157 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
€ 0,0618 - € 0,0618 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0816 - € 0,0816 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
€ 0,0747 - € 0,0747 | 49513 Op voorraad |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
1020252001VR | € 0,0778 - € 0,0778 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||
€ 0,0489 - € 0,0489 | 13480 Op voorraad |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0874 - € 0,0874 | 7429 Op voorraad |
TPR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
€ 0,0527 - € 0,0527 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
€ 0,0704 - € 0,0704 | 12947 Op voorraad |
TPR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
€ 0,0928 - € 0,0928 | 10000 Op voorraad |
TPR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0050152001VR | € 0,0825 - € 0,0825 | 24153 Op voorraad |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
€ 0,8704 - € 0,8704 | 190 Op voorraad |
TPR
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan