6,4 mmRoestvrij staal Sluitring

Artikelcode: 347060041553
Deze Roestvrij staal ring heeft een buitendiameter van 18,0 mm en een dikte van 1.0 mm (0.039 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
18,0 mm
Binnendiameter
:
6,4 mm
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Metalen
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,139 500 : € 0,13 1000 : € 0,10
essential solutions
delivered