3,2 mmZacht staal Sluitring

Artikelcode: 347030040952
Deze Staal ring heeft een buitendiameter van 9,0 mm en een dikte van 0.8 mm (0.031 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
9,0 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Dikte
:
0.8 mm (0.031 in)
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0133
essential solutions
delivered