8,4 mmRoestvrij staal Sluitring

Artikelcode: 346080041553
Deze Roestvrij staal ring heeft een buitendiameter van 16,0 mm en een dikte van 1.6 mm (0.063 in).


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
8,4 mm
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Metalen
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,0988 500 : € 0,0923 1000 : € 0,0713
essential solutions
delivered