6,4 mmZacht staal Sluitring

Artikelcode: 346060040952
Deze Staal ring heeft een buitendiameter van 12,5 mm en een dikte van 1.6 mm (0.063 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
12,5 mm
Binnendiameter
:
6,4 mm
Dikte
:
1.6 mm (0.063 in)
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0236
essential solutions
delivered