5,3 mmRoestvrij staal Sluitring

Artikelcode: 346050041553
Deze Roestvrij staal ring heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een dikte van 1.0 mm (0.039 in).


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
5,3 mm
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Metalen
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0196
essential solutions
delivered