5,3 mmZacht staal Sluitring

Artikelcode: 346050040952
Deze Staal ring heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een dikte van 1.0 mm (0.039 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
5,3 mm
Dikte
:
1.0 mm (0.039 in)
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0181
essential solutions
delivered