4,3 mmZacht staal Sluitring

Artikelcode: 346040040952
Deze Staal ring heeft een buitendiameter van 9,0 mm en een dikte van 0.8 mm (0.031 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
9,0 mm
Binnendiameter
:
4,3 mm
Dikte
:
0.8 mm (0.031 in)
Massief materiaal
:
Zacht staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0081
essential solutions
delivered