3,2 mmRoestvrij staal Sluitring

Artikelcode: 346030041553
Deze Roestvrij staal ring heeft een buitendiameter van 7,0 mm en een dikte van 0.5 mm (0.02 in).


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
7,0 mm
Binnendiameter
:
3,2 mm
Dikte
:
0.5 mm (0.02 in)
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Metalen
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Metaal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0109
essential solutions
delivered