4,6 mmPolycarbonaat Sluitring

Artikelcode: 173142500022
Deze PC ring heeft een buitendiameter van 12,0 mm en een dikte van 4.6 mm (0.181 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
4,6 mm
Dikte
:
4.6 mm (0.181 in)
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Kleur
:
Duidelijk
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
PC
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,121 500 : € 0,0944 1000 : € 0,0743
essential solutions
delivered