3,4 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1009920000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een dikte van 2.0 mm (0.079 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
10,0 mm
Inside Diameter
:
3,4 mm
Thickness
:
2.0 mm (0.079 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 100 : € 0,131 500 : € 0,0623 1000 : € 0,0393 10000 : € 0,0374 20000 : € 0,0354
essential solutions
delivered