38,0 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1009720000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 41,8 mm en een dikte van 3.0 mm (0.118 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
41,8 mm
Inside Diameter
:
38,0 mm
Thickness
:
3.0 mm (0.118 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 25 : € 0,618 125 : € 0,296 250 : € 0,186 2500 : € 0,176 5000 : € 0,167
essential solutions
delivered