8,2 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008820000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 30,0 mm en een dikte van 2.0 mm (0.079 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
30,0 mm
Inside Diameter
:
8,2 mm
Thickness
:
2.0 mm (0.079 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,97 100 : € 1,49 500 : € 0,709 1000 : € 0,447 10000 : € 0,424 20000 : € 0,401
essential solutions
delivered