2,7 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008360000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een dikte van 1.0 mm (0.039 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
10,0 mm
Inside Diameter
:
2,7 mm
Thickness
:
1.0 mm (0.039 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,174 100 : € 0,0867 500 : € 0,0414 1000 : € 0,0261 10000 : € 0,0247 20000 : € 0,0235
essential solutions
delivered