3,5 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008330000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 7,0 mm en een dikte van 1.0 mm (0.039 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
7,0 mm
Inside Diameter
:
3,5 mm
Thickness
:
1.0 mm (0.039 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,637 100 : € 0,318 500 : € 0,152 1000 : € 0,0957 10000 : € 0,0911 20000 : € 0,0862
essential solutions
delivered