9,0 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008310000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 14,4 mm en een dikte van 3.0 mm (0.118 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
14,4 mm
Inside Diameter
:
9,0 mm
Thickness
:
3.0 mm (0.118 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,356 100 : € 0,179 500 : € 0,0851 1000 : € 0,0536 10000 : € 0,051 20000 : € 0,0482
essential solutions
delivered