5,7 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008300000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 9,0 mm en een dikte van 2.3 mm (0.091 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Buitendiameter
:
9,0 mm
Binnendiameter
:
5,7 mm
Dikte
:
2.3 mm (0.091 in)
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Vorm onderlegring
:
Ronde
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,286 100 : € 0,144 500 : € 0,0687 1000 : € 0,0432 10000 : € 0,041 20000 : € 0,0389
essential solutions
delivered