5,5 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1008100000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 10,0 mm en een dikte van 0.8 mm (0.031 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
10,0 mm
Inside Diameter
:
5,5 mm
Thickness
:
0.8 mm (0.031 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,124 100 : € 0,0617 500 : € 0,0295 1000 : € 0,0186 10000 : € 0,0176 20000 : € 0,0167
essential solutions
delivered