10,5 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1007360000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 36,0 mm en een dikte van 3.0 mm (0.118 in).

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
36,0 mm
Inside Diameter
:
10,5 mm
Dikte
:
3.0 mm (0.118 in)
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Colour
:
Naturel
Material
:
Nylon
Vorm onderlegring
:
Rond
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,53 25 : € 1,26 125 : € 0,603 250 : € 0,379 2500 : € 0,36 5000 : € 0,341
essential solutions
delivered