9,0 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1007330000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 24,0 mm en een dikte van 2.0 mm (0.079 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
24,0 mm
Inside Diameter
:
9,0 mm
Thickness
:
2.0 mm (0.079 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,356 100 : € 0,179 500 : € 0,085 1000 : € 0,0536 10000 : € 0,0509 20000 : € 0,0482
essential solutions
delivered