13,0 mmNylon 6/6 Sluitring

Artikelcode: 1007270000VR
Deze Nylon ring heeft een buitendiameter van 21,0 mm en een dikte van 2.0 mm (0.079 in).


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Outside Diameter
:
21,0 mm
Inside Diameter
:
13,0 mm
Thickness
:
2.0 mm (0.079 in)
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,454 25 : € 0,227 125 : € 0,108 250 : € 0,0683 2500 : € 0,0649 5000 : € 0,0615
essential solutions
delivered